Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-Q04-I-CT-M - Kontaktinsats
1419898

Kontaktinsats, poltal: 4, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt, bara lämplig för plastkapsling, fyra kodningsalternativ

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373