Kontaktinsats, inkl. 4 stycken montageskruvar
CSA
Godkännande-ID: 260458| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Kontaktinsats, poltal: 8+PE, storlek: COM, effektkontakter: 8, signalkontakter: 0, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, användning: Effekt, bara lämplig för plastkapsling
Kontaktinsats, inkl. 4 stycken montageskruvar
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||