Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-B 16-I-UT-F-32 - Kontaktinsats
1584884

Kontaktinsats, poltal: 16+PE, storlek: B16, Hona, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För snabb
Kodning med plastprofil
För teststift 2 mm
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373