Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-B 16-EBUQ-2,5 - Kontaktinsats
1605572

Kontaktinsats, poltal: 16+PE, storlek: B16, antal anslutningar per pol: 1, Hona, QUICKON-anslutning, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373