Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

QP 1,5/ 1-M BU - Kontakt
3051056
E-nummer: 2912375

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, poltal: 1, anslutningstyp: Snabbanslutning, 1. Plan, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,25 mm2- 1,5 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med QT-COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Ledaren ansluts mycket snabbt och utan avisolering via den välkända IDC-vridanslutningen
Testad för spårbunden trafik
Snabbanslutningskontakten QP 1,5/... är avsedd för anslutning av styva och flexibla ledare