QP 1,5/ 1-R BU - Kontakt
3051085
E-nummer: 2912378

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, poltal: 1, anslutningstyp: Snabbanslutning, 1. Plan, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,25 mm2- 1,5 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ledaren ansluts mycket snabbt och utan avisolering via den välkända IDC-vridanslutningen
Med QT-COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Testad för spårbunden trafik
Snabbanslutningskontakten QP 1,5/... är avsedd för anslutning av styva och flexibla ledare