UTTB 2,5-LA 24 RD - Komponentradplint
3046692

Komponentradplint, Spänningen bestäms av vald ljusindikeringsvariant., anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Byggbredd endast 5,2 mm