ST 2,5-TWIN-DIO/R-L - Komponentradplint
3036521
E-nummer: 2912132

Komponentradplint, med integrerad diod 1N4007, märkström: 0,5 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter