FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM
-
Kombiskyddsenhet typ 1+2
2905472
E-nummer:
5270221
E-nummer:
5270221
Jackbart och läckströmsfritt blixtströmsskydd enligt typ 1/klass I, för användning i strömförsörjningsnät mellan N och PE.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Bästa skyddseffekt vid energirika blixtströmmar tack vare gnistgapsteknik med lågt restspänningsförlopp
Låg skyddsnivå för direkt skydd av terminalenheterna i området för huvudfördelningen