FLT-SEC-H MPB-3+1 - Kablagebrygga
2910501

Kabeldragningsbrygga för anslutning av tre åskledare av typ FLASHTRAB SEC HYBRID med ett N/PE-gnistgap till en 3+1-koppling för TN-S-/TT-system. Anslutningsraster 17,5 mm, 1-fas, 8-poligt, tvärsnitt 35 mm2, med ett stabilt plasthölje för beröringsskyddet som krävs när det används som en neutralledarbrygga.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter