UT 4-MT-P/P GN
-
Knivfrånskiljarplint
3057270
Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, Termisk kontinuerlig ström Ith: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Termisk kontinuerlig ström Ith | 20 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 20 A (vid 6 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 500 V |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Bredd | 6,2 mm |
| Färg | grön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 1 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,8g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3057270 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE1131 |
| Produktnyckel | BE1131 |
| GTIN | 4046356460934 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,99 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,8 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBSR 2-6 - Jackbar brygga 3033715
-
FBSR 3-6 - Jackbar brygga 3001594
-
FBSR 4-6 - Jackbar brygga 3001595
-
FBSR 5-6 - Jackbar brygga 3001596
-
FBSR 10-6 - Jackbar brygga 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningskontakter 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel 1205121
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
S-MT - Kopplingsspärr 3247954
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Mätadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Mätadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Mätadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Mätadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Mätadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Mätadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Mätadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Mätadapter 3035983
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge