BC 35,6 UT HBUS BK
-
Kapslingsunderdel
2896254
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Kapslingsunderdel med fotlås, bredd: 35,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 48,9 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 16
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsunderdel |
Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
Kapslingsserie | BC |
Produktfamilj | BC 35,6.. |
Max. poltal | 0) |
utförande | Kapslingsunderdel med fotlås |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 35,6 mm |
Höjd | 89,7 mm |
Djup | 48,9 mm |
Delningsenhet | 2 MOD |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | < 400 |
Kåpans material | PC |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C | |
Omgivningstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 4,78 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C | |
Omgivningstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,84 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 4 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C | |
Omgivningstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,72 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 3,44 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C | |
Omgivningstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,6 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 2,85 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C | |
Omgivningstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,48 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 2,3 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 70 °C | |
Omgivningstemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,38 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 1,8 W |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat skyddsgrad IP-Code | IP20 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antal kretskortsfästen | 9 |
Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage/väggmontage |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 2896254 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHBAA |
Produktnyckel | ACHBAA |
GTIN | 4046356096706 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,54 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27 g |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
BC 35,6 DKL R BK - Kapslingslock 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Kapslingslock 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Kapslingslock 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - DIN-skenekontakt 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Fläns 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge