HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt
1249063

DIN-skenekontakt, färg: svart, märkström: 3 A (för varje kontakt), märkspänning (III/2): 100 V, antal potentialer: 8, poltal: 8, artikelserie: BC 35,6.., delning: 2,54 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Platsbesparande montering under kapslingen i DIN-skenan
Snabb modul-till-modul-kommunikation utan extra arbete med kabeldragning
En DIN-skenekontakt för varje byggbredd