BC 71,6 OT U22 GY 7045 - Kapslingsöverdel
2202267

DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Kapslingsöverdel (U22) med ventilationsöppningar, Anslutningsteknikens monteringsdjup: 22,35 mm, bredd: 71,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 54,85 mm, färg: telegrå 1 (liknande RAL 7045)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880