HC-B 24-SML-68/O2M25
-
Kapsling
1646340
HEAVYCON sockelhus B24, med längsbygel, höjd 68 mm, med rör 2xM25
HEAVYCON sockelhus B24, med längsbygel, höjd 68 mm, med rör 2xM25
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, M |
Produkttyp | Kåpa med bygellås |
Kapslingstyp | Sockelhus |
Användning | Standard |
Konstruktion | B24 |
Antal kabelutgångar | 2 |
Typ av förskruvning | 2x M25 |
Skärmad | nej |
Kabelanslutning | på sidan |
Pg-genomföring | utan |
Måttskiss |
|
Bredd | 57 mm |
Höjd | 68 mm |
Längd | 144 mm |
Material, packning | NBR |
Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
Material kåpans yta | pulvriserad yta, grå |
Material, låsbygel | Rostfritt stål, grepp: PA |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 2x M25 |
Låstyp | Bygel |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnr | 1646340 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7AAC |
Produktnyckel | AF7AAC |
GTIN | 4017918961848 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 398,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 398,8 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |