Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Kapsling
1414982

HEAVYCON ADVANCE kåpa, B24, med skruvlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 74 mm, med gänga, 1x M25, rak kabelanslutning, utan yta; ledande tätning (EMC-egenskaper)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter