Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.
Kontakten är plastingjuten på båda sidor, serie: KST, M17-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 3+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, på M17-Stift, rak, plastingjutning, poltal: 3+PE, kabellängd: 2 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg