Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.
Kontakten är plastingjuten på båda sidor, serie: KSF, M23-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 5+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, på M23-Stift, rak, plastingjutning, poltal: 5+PE, kabellängd: 10 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)