Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Frikörningsdiod med hållströmsbegränsare, kabellängd: 1,5 m, med hållströmsbegränsare för mindre energi