Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.
Strömkabel, 5-polig, PVC, grå RAL 7001, skärmad (Advanced Shielding Technology), fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: L, kabellängd: 10 m, för likström upp till 16 A / 63 V