Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.
Kabelkontakt plastingjuten, rak, plastingjutning, kabellängd: 10 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: grön, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg