Signalkabel och effektkabel

Signalkabel och effektkabel för ett tillförlitligt givar-/ställdonskablage

Med kundanpassade kablar för signal- och kraftöverföring ansluts givare och ställdon snabbt och bekvämt i fält. Välj bland en mängd varianter och kabelkvaliteter. Vi erbjuder lämpliga produktserier för krav som överskrider de traditionella specifikationerna inom industrin. På förfrågan tar vi gärna fram en anpassade lösningar.

Go to Product Detail Page for item 1619328
K-3E-M17 M9/010-B01/M17 F8 - Kontakten är plastingjuten på båda sidor
K-3E-M17 M9/010-B01/M17 F8 - Kontakten är plastingjuten på båda sidor
1619328

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, serie: KST, M17-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 3+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, på M17-Stift, rak, plastingjutning, poltal: 3+PE, kabellängd: 10 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

  • Många olika storlekar och höga poltal – från M8 till M40 samt 1/2" och 7/8" och upp till 17 poler i en kontakt
  • Snabb, säker kontaktering även vid trånga utrymmen med M12-Push-Pull-kontakter
  • Absolut säker skärmanslutning under extrema miljöförhållanden med Advanced Shielding Technology
  • Säker och effektiv styrning av elektromagnetiska hydrauliska och pneumatiska ventiler med förmonterade ventilkontakter
  • Skräddarsydd kabeldragning med kundspecifika varianter fr.o.m. stycketal 1

Nya produkter

Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter
S15-strömförsörjningskontakter

Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter

Enkel och snabb kabeldragning av signaler

M12-Push-Pull-kontakter ger snabb och säker kabeldragning även i trånga utrymmen. De kan installeras utan verktyg genom att de helt enkelt kopplas in. De A-kodade, åttapoliga, förmonterade signalkablarna utökar produktsortimentet.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-inner- och ytterlåsning
  • 8-polig, A-kodad
  • Skärmad och oskärmad variant
  • Hanar och honor
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR halogenfri kabel
  • Kapslingsklass: IP65, IP68

Fördelar

  • Snabb och säker koppling även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet
  • 80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar
  • Kontakter med inner- och ytterlåsning möjliggör fritt hängande anslutningar
  • Tillförlitlig skärmanslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortimentet är standardiserat i enlighet med IEC 61076-2-010 och erbjuder en hög grad av framtidssäkerhet

S15 cirkulära kontakter för strömförsörjning

Kraftfulla och kompakta

Cirkulära kontakter i storlek 15 erbjuder en kompakt och säker strömanslutning för asynkron- och trefasmotorer på upp till 7,5 kW. Bajonett-snabblåsningssystemet möjliggör tidsbesparande installation utan verktyg. På så sätt undviks anslutningsfel.

Huvudegenskaper

  • Oskärmade cirkulära kontakter i storlek 15
  • Hybridkontaktprofil: tre kraftkontakter upp till 16 A, två signalkontakter upp till 10 A, PE
  • Bajonett-snabblås
  • Ledarkonstruktion: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogenfri kabel
  • Kapslingsklass: IP65, IP67
  • Standardiserad enligt IEC 61076-2-116

Fördelar

  • Spara tid tack vare enkel installation utan verktyg med bajonett-snabblåsningssystem
  • Stor utrymmesbesparing tack vare ström- och signalkontakter i en hybridkontaktprofil
  • Robust i tuffa industrimiljöer tack vare knäck- och vibrationsskydd
  • UL-godkännande och IEC-standardisering för global användning

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Konfigurator för kablar och ledningar

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelmonteringar.

Signal- och kraftkablar M8 och M12

Signal- och kraftkablar M8 och M12

Vi tillhandahåller det största produkt- och lösningsprogrammet i M8- och M12-design för säker överföring av signaler och kraft: från standardapplikationer, robotar och släpkedjor till kontinuerlig utomhusanvändning och kabeldragning inom livsmedels- och järnvägsindustrin. Välj bland en mängd kundanpassade varianter och kabelkvaliteter.

  • Tillförlitligt läcktät upp till kapslingsklass IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Skydd mot feljackning med kodade kontaktfronter
  • Snabb, säker anslutning med M12-push-pull-snabblåsning
  • Helt säkert EMC-skydd och robusthet med Advanced Shielding Technology
  • Hög kraftöverföring upp till 16 A eller upp till 690 V
M12-kabeldragning med Push-Pull-snabblås
High density-kontakter i M12-design
Enkel diagnostik via M12-kontakter med LED
M12 Power-kablage
Signal- och kraftkabel
Diverse kablar
M12-kabeldragning med Push-Pull-snabblås

Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.

High density-kontakter i M12-design

I industrimiljön är trenden mer kompakta konstruktioner och en hög packningstäthet. Med 12- och 17-poliga high density-kontakter överförs signaler platsbesparande i M12-design. A-kodningen är standardiserad och kan kombineras kompatibelt med andra gränssnitt.

Enkel diagnostik via M12-kontakter med LED

Fel i signalsträckan identifieras snabbt och enkelt med integrerade lysdioder på M12-kontakter.

M12 Power-kablage

M12-power-kodningarna som S-, K- och M-kodning är utformade för AC-applikationer som t.ex. en trefasmotors kraftanslutning. M-kodningen matar även 5- och 6-poliga laster med upp till 8 A och 690 V. DC-användningar i lågspänningsområdet, som t.ex. strömförsörjning för decentrala I/O-moduler och DC-motorer täcks av T- och L-kodningarna. Den 4-poliga L-kodningen finns med en extra kontakt för funktionsjord som tillval. Vid en spänning på 63 V går det att överföra 16 A.

Signal- och kraftkabel

Advanced Shielding Technology optimerar det aktuella utförandet av M12-kontakter för tillförlitlig och säker drift av dina anläggningar.

Under tillverkningsprocessen omsluter flytande metall kabelskärmen helt och hållet. Den kohesivt sammanfogade 360°-skärmen tillhandahåller inte bara ett förbättrat skydd för den elektromagnetiska kompatibiliteten, utan den ökar även prestandan. Den flytande metallen upprättar också förbindelsen från skyddsledarkontakten till den metalliska ledande M12-knuten.

Diverse kablar

Som standard tillhandahåller vi transportöranpassade PUR-kablar som är halogenfria och beständiga mot kemikalier, oljor och smörjmedel. Kostnadseffektiva PVC-kablar täcker områden som är exponerade för medelstor mekanisk påfrestning. För utomhusbruk, livsmedelsindustrin eller järnvägstillämpningar erbjuder vi speciellt tillskurna kabelkvaliteter.

Signal- och kraftkablar M17 till M40

Signal- och kraftkablar M17 till M40

Förmonterade signal- och kraftkablar med kontakter i storlekarna M17 till M40 täcker ett brett spektrum av industriella signalapplikationer. De är det rätta valet för enkel och tidsbesparande anslutning av elektriska drivenheter med överföringsprestanda på upp till 150 A/630 V. I det totala utbudet ingår alla nödvändiga kraftområden och utföranden.

  • Omfattande produktsortiment med 6- till 17-poliga varianter
  • Tillförlitlig användning tack vare robusta konstruktioner och högklassiga material
  • Anslut snabbt och säkert genom att vrida ett halvt varv med SPEEDCON-snabbanslutningen
  • Störningsfri signalöverföring med EMC-skyddade kontakter
  • Tillförlitligt tät tack vare kapslingsklass IP67
Robusta cirkulära kontakter för signaler och kraft
Vinklade signal- och kraftkontakter
Enkel montering med SPEEDCON-snabbanslutning
Robusta cirkulära kontakter för signaler och kraft

Liten, stor, rak eller vinklad, ingjuten eller kan konfektioneras på plats – det och mer erbjuder programmet med cirkulära kontakter från Phoenix Contact.

  • M17 i rakt utförande: upp till 17 poler för signalöverföring eller upp till 9 poler för kraftöverföring upp till 20 A
  • M23 i rakt eller vinklat utförande: upp till 17 poler för signalöverföring eller 6 till 8 poler för kraftöverföring upp till 30 A. Det vinklade utförandet kan vridas mer än 240°
  • M40 i rakt utförande: 6 eller 8 poler för kraftöverföring upp till 70 A

Vinklade signal- och kraftkontakter

Den vinklade cirkulära M23-kontakten kan för första gången vridas mer än 240°. Så uppnås en optimal kabeldragning i anläggningen.

Enkel montering med SPEEDCON-snabbanslutning

Med SPEEDCON-snabbanslutningen från Phoenix Contact monterar du cirkulära kontakter bara genom att vrida dem ett halvt varv. På så sätt minskar du monteringstiden med upp till 90 %.

Ventilanslutningar med strängpressning

Ventilkontakter och -kablar

Ventilanslutningar och ventilkontaktkablar är robusta mot temperatur och mekanisk påverkan samt mot oljor och fetter. Förmonterade ventilanslutningar med energireduceringsfunktion sänker strömförbrukningen med upp till 50 % och gör det möjligt att använda mindre nätaggregat.

  • Fem olika konstruktioner (A, B, BI, C, CI) samt för tryckvakter (AD)
  • Ventilbrytare för användning utomhus i konstruktionerna A och AD i kapslingsklass IP66K/IP68
  • Användningområde från 24 till 230 V AC/DC
  • Enkel detektering vid fel med tydligt synlig LED
  • UL-godkända material och ledningskvaliteter
DEUTSCH- och Superseal-kontakter

DEUTSCH- och Superseal-kontakter

DEUTSCH- och Superseal-kontakter med strängpressning används främst i nyttofordon, bygg-, jordbruks- och skogsmaskiner. De ger tillförlitlig signal- och kraftöverföring och övertygar med den robusta designen. Strängpressningen innebär minimalt med angreppsområde för vatten, olja och kemikalier att angripa och säkerställer att kontakterna håller tillförlitligt tätt.

  • Snabbt användningsklar med det praktiska clipslåset
  • Standardiserade gränssnitt och tillverkaroberoende kontaktkompatibilitet
  • Säker användning med höga kapslingsklasser upp till IP69K
Kundspecifika kabelvarianter

Givarkabel – kundanpassade varianter och metervara

Utforma dina kundanpassade kablar helt i enlighet med dina behov: Med kontakter som kan konfektioneras och fördelare från Phoenix Contact kan vi enkelt ta fram individuella ledningslängder för givarkabeln och ställdonskabeln. Servicecentret för industriella anslutningar skapar en produkt utifrån dina önskemål på bara några dagar för maskin-, anläggnings- eller apparattillverkning. För trots att vi har ett omfattande produktsortiment för industriella kontakter kan vi inte alltid tillgodose kundkraven med produkter i standardprogrammet.

  • Flexibel beställning, även av korta kabellängder
  • Enkel avlindning med kabeltrummor för längre kablar