US-WMT (12X4) OG
-
Kabelmärkning
0829281
Kabelmärkning, Kort, orange, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiametrar: 0,6 ... 10 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 98, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Ledarmärkning |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 98 |
Antal skyltar per rad | 14 |
Bredd | 4,3 mm |
Djup | 0,5 mm |
Längd | 12 mm |
Materialets tjocklek | 0,50 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 12 mm |
Textfältets höjd | 4 mm |
Färg | orange (RAL 2003) |
Material | PVC |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Materialets innehåll | silikonfritt |
Ledarens ytterdiameter | 0,6 mm ... 10 mm |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C |
Rekommenderade lagerförhållanden | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relativ luftfuktighet. Förvaring i plastpåse rekommenderas fram till användningen. |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 40 % ... 70 % |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | påskjutning |
Artikelnr | 0829281 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG2219 |
Produktnyckel | BG2219 |
Katalogsida | Sida 220 (C-3-2017) |
GTIN | 4046356612579 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,348 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,348 g |
Tullnummer | 39204910 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotransferskrivare 1472405
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Färgband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Färgbandkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Färgbandkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Färgbandkassett 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Färgbandkassett 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Färgbandkassett 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Färgpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
PATG 0/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827076
-
PATG 1/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827077
-
PATG 2/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827078
-
PATG 3/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827079
-
PATG 4/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827080
-
PATG HF 1/12 - Kabelmärkningsmaterial 1014045
-
PATG HF 2/12 - Kabelmärkningsmaterial 1014051
-
PATG HF 3/12 - Kabelmärkningsmaterial 1014057
-
PATG HF 4/12 - Kabelmärkningsmaterial 1014063
-
THERMOMARK CARD - Termotransferskrivare 5146464
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Fördelar
UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge