RBO 8-3L
-
Kabelskoanslutningsplint
3076206
Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 192 A, antal anslutningar: 6, poltal: 3, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 70 mm2, 1. Plan, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt fastskruvning, färg: grå
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Delning | 29 mm |
| Antal anslutningar | 6 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Antal anslutningar per plan | 6 |
| Märkarea | 70 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
| Avisoleringslängd | Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter. |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Märkarea | 70 mm² |
| Märkström | 192 A |
| Belastningsström maximal | 192 A (vid 70 mm² ledare får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) |
| Märkspänning | 1000 V |
| Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
| Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
| Area | 2,5 mm² ... 70 mm² |
| Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 8,4 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Bultdiameter | 8 mm |
| Skruvgänga | M8 |
| Åtdragningsmoment | 6 ... 12 Nm |
| Anslutning enligt norm | DIN 46235:1983-07 |
| Area | 16 mm² ... 70 mm² |
| Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 8,4 mm |
| Bredd | 24 mm |
| Bultdiameter | 8 mm |
| Skruvgänga | M8 |
| Åtdragningsmoment | 6 ... 12 Nm |
| Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
| Area | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 8,4 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Bultdiameter | 8 mm |
| Skruvgänga | M8 |
| Åtdragningsmoment | 6 ... 12 Nm |
| Färgkod ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
| Färgkod ringkabelsko : gul | 6 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 87 mm |
| Delning | 29 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| direkt fastskruvning |
| Artikelnr | 3076206 |
| Antal/förp. | 2 Styck |
| Minsta beställningsantal | 2 Styck |
| Försäljningskod | BE4412 |
| Produktnyckel | BE4412 |
| GTIN | 4046356862875 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 492,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 425,65 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
RBO 8-VS 3 - Förbindningsskena 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etikett 0801353
-
HC-RBO 8 - Skyddskåpa 3247967
-
HC-RBO 8 BU - Skyddskåpa 3247969
-
HC-RBO 8-FE - Skyddskåpa 3247968
-
SHN 13 - Verktyg 1209923
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
-
ZBF10 CUS - Märkbandsremsa platt 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810025
-
UC-TMF 10 - Skylt för plintar 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0824662
-
UCT-TMF 10 - Skylt för plintar 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge