OTTA 6-P/P-HV - Kabelskoanslutningsplint
1147323

Kabelskoanslutningsplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter