WML-FLAG 6 (30X10)R - Kabelmärkningsfana
0830712

Kabelmärkningsfana, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 30 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Självhäftande ledarmärkning som flagga
Med termotransferutskrifter kan man skapa märkningsbilder av hög kvalitet
Motståndskraftig mot lösningsmedel
Kan märkas på båda sidor