WML 8 (38X13)R YE - Kabellindningsetikett
1849842

Kabellindningsetikett, Rulle, utan text, kabeldiametrar: 4 ... 8,1 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 8,1 mm, Antal enskilda skyltar: 2000, textfältets höjd: 12,7 mm, textfältets bredd: 38,1 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För användning inomhus och utomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
Etiketterna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
Snabb och enkel hantering
För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar