UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 2,5 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 18 A | 2,5 |
M17, Kabelanslutning, serie: M17 PRO, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 3+PE, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 8,5 mm ... 12 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 2,5 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 18 A | 2,5 |