cULus Listed
Godkännande-ID: E221474-20230803Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |
M17, Kabelanslutning, serie: M17 PRO, rak, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 17, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 6,5 mm, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |