Kabelförskruvning, för armerad kabel, (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S
-
Kabelförskruvning
1411100
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 40,4 mm ... 53,1 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M50 x 1,5, färg: silverfärgad
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx SIR 13.0025XATEX
Godkännande-ID: CML 18ATEX1323XATEX
Godkännande-ID: CML 18ATEX4315XKompatibla produkter
Fördelar
Om utrymmet för skruvanslutningen är för litet, kan armeringen placeras på ett ställe med mer utrymme. Den enkla slutmonteringen kan sedan göras igen på det trånga utrymmet för skruvanslutningen.
Anslutning av armeringen via PE-kona
Väderbeständigt packningsmaterial