G-EDSWU-M32-L66L-STES-S - Kabelförskruvning
1411095

Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Rostfritt stål 316L, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 23,7 mm ... 33,9 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: silverfärgad

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Om utrymmet för skruvanslutningen är för litet, kan armeringen placeras på ett ställe med mer utrymme. Den enkla slutmonteringen kan sedan göras igen på det trånga utrymmet för skruvanslutningen.
Anslutning av armeringen via PE-kona
Väderbeständigt packningsmaterial