CABLE-D37F/2XD15F/HF/1M/ETHA
-
Kabel
1276251
Monterad, halogenfri rundkabel; styrsystem: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig); anslutning 2: D-SUB hona (2x 15-polig); kabellängd: 1 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Systemkabel |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Märkdrift | 100 % ED |
Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Kompatibelt styrsystem SIEMENS ET 200SP HA | |
Passande terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
6DL1193-6TP00-0DH1 | |
6DL1193-6TP00-0BM1 | |
6DL1193-6TP00-0DM1 | |
Passande periferimodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
Kabellängd | 1 m |
UL AWM-stil | 21946 |
Poltal | 14 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | Monterad, halogenfri rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 14x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,80 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | halogenfri (typ 2) |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 50 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 93 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
Halogenfri | ja |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
IEC 60332-3-22 (råledning) | |
oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
Kabelkonstruktion | Fördelningskabel för två moduler |
Färgkod | |
svart | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
brun | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
röd | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
orange | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
gul | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
grön | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
blå | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
violett | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
grå | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
vit | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
svart | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
brun | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
röd | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
orange | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
gul | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
grön | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
blå | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
violett | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
grå | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
vit | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
Anslutning 1 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Anslutningstyp | D-SUB hona |
Skruvgänga | UNC 4-40 |
M2,5 | |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 37 |
Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
Anslutningsfrekvens | > 200 |
Delning | 2,77 mm |
Anslutning 2 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Anslutningstyp | D-SUB hona |
Skruvgänga | UNC 4-40 |
M2,5 | |
Antal anslutningar | 2 |
Poltal | 15 |
Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
Anslutningsfrekvens | > 200 |
Delning | 2,74 mm |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 1276251 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK225S |
Produktnyckel | DK225S |
GTIN | 4063151469351 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 290 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 290 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 8b4df3b3-23d5-4dfd-a346-5f33d69ff862 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge