FLKM-PA-D37/ETHA
-
Frontadapter
1076338
VARIOFACE-frontadapter för Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, med en 37-polig D-SUB-stiftlist för digitala 24 V DC och analoga pereferimoduler, kan koppla max. 32 kanaler
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Ström (Spänningsmatning via D-SUB) | ≤ 2 A |
| Ström (Spänningsmatning via skruvanslutning) | ≤ 10 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passande terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passande periferimodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Poltal | 36 |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Anslutningsfrekvens | > 500 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 3 (försörjning) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 3 |
| Ledararea styv | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5,08 mm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 88,56 mm |
| Höjd | 22 mm |
| Djup | 55,94 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | Jackat montage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Montageanvisning | Efter att de anslutits till varandra utgör frontadaptern och terminalblocket en enhet, som inte kan delas igen! |
| Artikelnr | 1076338 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK231S |
| Produktnyckel | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 77,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Anslutningsmodul 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Anslutningsmodul 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Kabel 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Kabel 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Kabel 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Kabel 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Kabel 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Kabel 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Kabel 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Kabel 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/1,0M/ETHA - Kabel 1119198
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Kabel 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Kabel 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Kabel 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/8,0M/ETHA - Kabel 1119206
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Kabel 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Kabel 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Kabel 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Kabel 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Kabel 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Kabel 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Kabel 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Kabel 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Kabel 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Kabel 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Kabel 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Kabel 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Kabel 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Kabel 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Kabel 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Kabel 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Kabel 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Kabel 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Kabel 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Kabel 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Kabel 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Kabel 1530081
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge