CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA
-
Kabel
1119210
Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig); anslutning 2: D-SUB hona (4x 15-polig); kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
| Produkttyp | Systemkabel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
| Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passande terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passande periferimodul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Kabellängd | 10 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM-stil | 2464/1061 |
| Poltal | 10 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | 10X0.14 [PVC] |
| Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 10x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 98 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 |
| Halogenfri | nej |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
| IEC 60332-3-22 (råledning) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
| Kabelkonstruktion | Fördelningskabel för fyra moduler |
| Färgkod: Enkelledare | |
| svart | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| röd | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| grön | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| vit | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| svart | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| röd | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| grön | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| vit | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| svart | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
| röd | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
| grön | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
| vit | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
| svart | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
| röd | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
| grön | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
| vit | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
| Anslutning 1 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 2 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 4 |
| Poltal | 15 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Delning | 2,74 mm |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1119210 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK225S |
| Produktnyckel | DK225S |
| GTIN | 4063151048358 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 259,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ffb07fab-4fea-4c5e-87b2-057e08e33336 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge