PLC-V8L/D15S/OUT - Systemanslutning
1104789

V8-Adapter för 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), anslutning 1: D-SUB hane 1x 15-polig, anslutning 2: Kontakt (Kan snäppas i 8x PLC-INTERFACE-plintar), anslutning 3: Skruvanslutning 1x 2-polig, antal kanaler: 8, styrlogik: pluskopplad

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer