CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Kabel
1530080
Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); kabellängd: variabel
Produktdetaljer
| Produkttyp | Systemkabel |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
| -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passande terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passande periferimodul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Kabellängd | variabel |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM-stil | 2464/1061 |
| Poltal | 50 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | 50X0.14 [PVC] |
| Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 50x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 86 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 161 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
| Halogenfri | nej |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
| IEC 60332-3-22 (råledning) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
| Kabelkonstruktion | Kabel för en modul |
| Färgkod: Enkelledare | |
| svart | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| brun | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| röd | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| gul | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| grön | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| blå | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| violett | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| grå | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| vit | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| vit-svart | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| vit-brun | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| vit-röd | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| vit-orange | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| vit-gul | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| vit-grön | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| vit-blå | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| vit-violett | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| vit-grå | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| brun-svart | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| brun-röd | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| brun-orange | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| brun-gul | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| brun-grön | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| brun-blå | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| brun-violett | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| brun-grå | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| brun-vit | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| grön-svart | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| grön-brun | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| grön-röd | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| grön-orange | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| grön-blå | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| grön-violett | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| grön-grå | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| grön-vit | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| gul-svart | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| gul-brun | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| gul-röd | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| gul-orange | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| gul-blå | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| gul-violett | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| gul-grå | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| gul-vit | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| grå-svart | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| grå-brun | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| grå-röd | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| grå-orange | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Fältnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Styrnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1530080 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK225S |
| Produktnyckel | DK225S |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Frontadapter 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passiv modul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passiv modul 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Passiv modul 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Passiv modul 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Passiv modul 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktivmodul 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Aktivmodul 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Passiv modul 2290614
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge