cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19920722Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
TWIN-kontakt för kretskort, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 10, artikelserie: TSPC 5/..-STCL, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 5, låsning: Cliplåsanordning, typ av fastsättning: Click & Lock glidlås, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 |