SPC 5/ 6-STCL-7,62 BK LCGY35 - Kretskortsanslutning
1709152

Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm2, färg: svart, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 6, artikelserie: SPC 5/..-STCL, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, pin-layout: Linjär trefaldig pinning, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 5, låsning: Cliplåsanordning, typ av fastsättning: Click & Lock glidlås, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Det automatiskt spärrande Click and Lock-systemet skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
600 V UL-godkännande fast de är mycket små