SACC-MR-5CON-PG 7-M SCO - Kontakt
1542994

Kontakt, Universal, 5-polig, hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, kabelförskruvning Pg7, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 6 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare