SACC-M12FS-4CON-PG7-M SKIN
-
Kontakt
1430381
Givar-/ventilkontakt, hona, rak, 4-polig, M12, A-kodad, skruvanslutning, metallräfflor, kabelförskruvning Pg7 SKINTOP®
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Sensortyp | Universal |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Kabelanslutning | rak |
Pg-genomföring | Pg7 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Bredd | 20,2 mm |
Höjd | 20,2 mm |
Längd | 70 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 4 mm ... 6 mm |
Kapslingar | |
Kapslingsdiameter | 20,2 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | PBT |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | CuSnZn |
Material kontaktinsats | PA |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Anslutningsarea | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (utan trådändhylsa) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (med trådändhylsa) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (styv) | |
Anslutningsarea AWG | 24 ... 18 (utan trådändhylsa) |
26 ... 20 (med trådändhylsa) | |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 5 mm |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
0,2 Nm (Skruvplintar) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Låsmutter) |
Märkstötspänning | 2,5 kV |
Övergångsresistans | ≤ 8 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Signaltyp/kategori | Universal |
Enkelledarens avisoleringslängd | 5 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -20 °C ... 80 °C (Hane/hona) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1430381 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF2CAA |
Produktnyckel | AF2CAA |
GTIN | 4046356315340 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 26,44 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 26,44 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
SCIP | b04fc7a9-f6b6-4ee4-8010-e426a113b207 |
Kompatibla produkter
-
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Givar-/ställdonskablage 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Kabelring 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - Kabelring 1457461
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge