cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Kontakt, Universal, 4-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A |