Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Kontakt
1501252

Kontakt, Universal, 3-polig, hane rak M8, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 3,5 mm ... 5 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare