Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-M 8FR-3CON-M - Kontakt
1529399

Kontakt, Universal, 3-polig, hona vinklad M8, kodning: A, Lödanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 3,5 mm ... 5 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser