SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO
-
Kontakt
1543061
Kontakt, Universal, 5-polig, hona vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, kabelförskruvning Pg7, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 6 mm
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Montageanvisning | Polbilden kan vridas i 90°-raster mot kabelutgången |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Sensortyp | Universal |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Kabelanslutning | vinklad |
Pg-genomföring | Pg7 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Längd | 35 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 4 mm ... 6 mm |
Kapslingar | |
Kapslingsdiameter | 20 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | PBT |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | CuSnZn |
Material kontaktinsats | PA |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Anslutningsarea | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (utan trådändhylsa) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (med trådändhylsa) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (styv) | |
Anslutningsarea AWG | 24 ... 18 (utan trådändhylsa) |
26 ... 20 (med trådändhylsa) | |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 5 mm |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
0,2 Nm (Skruvplintar) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Tryckskruv med kåpa) |
Märkstötspänning | 1,5 kV |
Övergångsresistans | ≤ 8 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | vinklad |
Typ av gänga huvud | M12 |
Låsningstyp huvud | SPEEDCON |
Kodning | A |
Signaltyp/kategori | Universal |
Enkelledarens avisoleringslängd | 5 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1543061 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF2CAA |
Produktnyckel | AF2CAA |
GTIN | 4046356097574 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,37 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,37 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 95dfca1b-5532-4e48-b4c1-64c8a7c9f3c3 |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,875 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Kabelring 1501676
-
A 0,25- 5 - Trådändhylsa 3202465
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Crimptång 1212046
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge