MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP - Isolationsförstärkare
2924249

2-kanalig Ex-i NAMUR isolationsförstärkare med brett inspänningsområde för induktiva givare och switchar. Som signalutgång finns det ett relä med växlande kontakt tillgängligt per kanal. Felidentifiering (LFD), 3-vägs isolation, SIL 2.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Ledningsfelindikering (LFD), in/frånkopplingsbar, felindikering genom rödblinkande LED och frånslag av utgångsreläet
Brett inspänningsområde från 19,2 ... 253 V AC/DC
Omkopplingsbar kraftriktning (arbets- eller viloströmförhållande)
LED-indikering för spänningsförsörjning, kopplingsläge och störning enligt NAMUR NE 44
Signalutgång relä (växl. kontakt)
Ingång för induktiva NAMUR-givare (EN 60947-5-6), potentialfria eller motståndskopplade kontakter [Ex ia] IIC
Galvanisk 3-vägs isolation
2 kanaler