EMT (EX14)R TQ - Insticksskylt
0803462

Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem S7-400, Rulle, turkos, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 30 m, textfältets höjd: 14 mm, textfältets bredd: 30000 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT (Ex14)R, turkos insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem S7-400
Tack vare den speciella konturen sitter EMT (Ex14)R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål