EMT (50/28X13)R TQ
-
Insticksskylt
0800050
Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S, Rulle, turkos, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 50 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
EMT (50/28x13)R, turkos insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S
Tack vare den speciella konturen sitter EMT (50/28x13)R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål