EMT (24X4)R - Insticksskylt
0816265

Insticksskylt, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 5000, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 24 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT (24x4)R, vit insticksskylt, för märkning av märkhållare för plintrad KLM 1 och kabelmärkhållare LM
Tack vare den speciella konturen passar EMT (24x4)R-insticksskyltarna perfekt för märkhållare för plintrad KLM 1 och kabelmärkhållare LM
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål