EMT (23X109)R YE
-
Insticksskylt
0803459
Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem S7-1500, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 23 mm, textfältets bredd: 109 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
EMT (23x109)R är en gul insticksskylt för märkning av Siemens styrsystem S7-1500
Tack vare den speciella konturen sitter EMT (23x109)R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål