UTI 16-PE - Installationsskyddsledarplint
3073830
E-nummer: 2910705

Installationsskyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Våning 1 anslutning till höger, Märkarea: 16 mm2, area: 6 mm2 - 25 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M4, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Genom den osymmetriska anordningen av plintarna på DIN-skenan kan nolledarsamlingsskenan ledas förbi plintarna
Installationsplintarna utmärker sig genom sin särskilt låga konstruktion och är lämpliga för kablage i installations-gruppcentraler